Pantalla hecha a medida
Generar programas, alinear o calibrar la pieza acabada; TNC7 ayuda a los usuarios de forma óptima en cualquier situación. El contenido de la pantalla se puede personalizar de modo sencillo según las circunstancias individuales. Así, toda la información estará siempre a la vista, justo donde se necesita.
Programación inteligente
TNC7 complementa el conocido lenguaje conversacional HEIDENHAIN con funciones inteligentes. Con la nueva programación gráfica desarrollada desde cero, el usuario dibuja los contornos directamente en la pantalla táctil. TNC7 traduce y guarda el dibujo en Klartext. De este modo, es posible modificar programas anteriores de modo sencillo.
Entorno familiar
En TNC7 se mantienen los elementos de manejo, como el teclado TNC, que ofrecen una gran ergonomía incluso durante trabajos largos. Por supuesto, también se pueden volver a utilizar los programas NC anteriores. La introducción guiada facilita el trabajo con las nuevas funciones de TNC7.
Ayuda orientada a las tareas
TNC7 ayuda con soluciones sofisticadas, por ejemplo, un paquete de ciclos muy versátil, funciones de palpación inteligentes y la medición de utillaje guiada gráficamente. La visualización perfecta de la pieza y del espacio de trabajo y las nuevas funciones y formas de trabajar facilitan enormemente el día a día.
Procesos seguros
La nueva supervisión de procesos de TNC7, integrada en el control numérico, detecta los fallos de modo fiable y garantiza la calidad del proceso. El usuario controla la supervisión cómodamente mediante sintaxis Klartext y la interfaz de usuario intuitiva.
Protección preventiva
Mediante la supervisión de componentes, TNC7 ofrece protección contra sobrecargas del cojinete del cabezal o detecta el desgaste cada vez mayor de los componentes de la cadena de accionamiento. Y todo ello durante el funcionamiento. Además, proporciona datos valiosos para el mantenimiento preventivo y la valoración de la capacidad de proceso.