Grazie alla costante attività di sviluppo e aggiornamento, l'ultima versione software 18 di TNC7 soddisfa le molte richieste degli utilizzatori e dei costruttori di macchine relative a semplicità di utilizzo, sicurezza dei processi e ampliamento delle funzionalità.
Scoprite le funzioni smart di TNC7 che vi supporteranno nelle vostre attività future!
I controlli numerici HEIDENHAIN sono task-oriented, versatili ed efficienti.
Con TNC7 HEIDENHAIN impone nuovi standard: il prossimo livello di controllo numerico offre una straordinaria esperienza utente e vi apre possibilità completamente nuove.
La nuova interfaccia utente di TNC7 è stata progettata per supportarvi al meglio nell'attività quotidiana – per raggiungere con semplicità e rapidità il risultato desiderato!
Il controllo numerico TNC7 si basa sul noto linguaggio Klartext arricchendolo con programmazione grafica progettata ex novo, interfaccia utente personalizzabile e funzioni intelligenti.
Siete in continua evoluzione e il controllo numerico HEIDENHAIN con voi. Le novità della versione software 18.
Setup grafico dei pezzi
TNC7 fornisce una visualizzazione dettagliata ad alta risoluzione di pezzo e area della macchina. Model Aided Setup (MAS), la nuova funzione per il setup 6D di pezzi, vi supporta nella misurazione grafica persino di componenti complessi.
DCM vi offre la novità di poter ridurre la distanza di sicurezza fino a 0. Si può ad esempio fresare intorno ad un componente ad una distanza minima dall'attrezzatura di serraggio con il massimo livello di controllo anticollisione.
TNC7 si adatta alle vostre esigenze: potete configurare a piacere l'interfaccia utente e decidere anche se utilizzare la modalità Dark o Standard, a seconda della luminosità del vostro ambiente di lavoro.
Utilizzo intuitivo di applicazioni molto complesse – da ora direttamente sul touch screen. Molte soluzioni integrate per attività standard facilitano la routine quotidiana. La completa guida utente è progettata per supportarvi al meglio nel lavoro di tutti i giorni! Utilizzate ad esempio i cicli di tastatura di nuova concezione e lasciatevi guidare passo dopo passo durante la tastatura.
Supporto lungo l'intero processo produttivo
TNC7 rende oggi ancora più semplice la produzione – dalla programmazione alla prova e all'attrezzaggio fino alla lavorazione dei pezzi. TNC7 vi supporta con approccio task-oriented – dal progetto iniziale al pezzo finito con soluzioni raffinate. Ad esempio con programmazione grafica: potete disegnare il pezzo direttamente sul touch screen. TNC7 converte automaticamente il disegno in Klartext. E il tutto con massime prestazioni.
Interfaccia utente customizzata
TNC7 può essere personalizzato: salvate i preferiti e decidete dove volete visualizzare le informazioni di stato nella dashboard o i workspace – per l'intera organizzazione dell'officina, singoli team o ogni operatore. Per avere sempre sotto'occhio i contenuti richiesti. E utilizzare la macchina diventa nettamente più facile per ogni ciclo di lavoro.
Sicurezza globale dei processi
TNC7 porta l'opzione DCM (Dynamic Collision Monitoring) nella generazione successiva. DCM protegge non solo da collisioni tra componenti della macchina e utensili. Anche l'attrezzatura di serraggio può essere importata in formato 3D, monitorata e con un nuovo ciclo misurata in maniera semplice grazie al supporto grafico.
Siete un costruttore di macchine utensili e volete saperne di più su TNC7?
Contattate i nostri esperti e ponete le vostre domande:
TNC7 è il futuro delle lavorazioni ad asportazione di truciolo. Per familiarizzare più agevolmente, potete riprodurre video formativi suddivisi per argomento direttamente sul controllo numerico.
Per familiarizzare con TNC7
Il CNC proiettato nel futuro
Hardware di pregio, interfaccia utente futuristica e nuove funzioni.