Virtuelle Messe | Werkzeugmaschine

HEIDENHAIN auf der EMO 2025: Empower manufacturing

Intelligente Systemlösungen für Werkzeugmaschinen und automatisierte Fertigungsprozesse

Erleben Sie höchste Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Performance – mit durchdachten Systemen und abgestimmten Komponenten aus der HEIDENHAIN GROUP.
Als Partner unterstützen wir Sie dabei, Ihre Fertigung effizienter, flexibler und zukunftssicher zu gestalten.

22. bis 26. September

Hauptstand: Halle 6, Stand F45   |   TNC Club: Halle 6, Stand F55

Wo stehen Sie auf Ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit?
Machen Sie die nächsten Schritte und entdecken Sie
neue Lösungen für mehr Produktivität ab dem ersten Teil!

Nutzen Sie die TNC auch für die Steuerung Ihrer Roboter

Sprechen Sie mit Ihrem Roboter KLARTEXT

Automatisierte Werkzeugmaschinen mit einem Palettensystem und einem Roboter zur Bestückung der Maschine sind aus der Werkstatt nicht mehr wegzudenken. Allerdings sind beide Systeme, Werkzeugmaschine und Roboter, autark und müssen über separate Steuerungen mit unterschiedlichen Programmiersprachen bedient werden. Das erfordert in vielen Fällen zwei Experten mit dem jeweiligen Know-how – bisher!

Denn HEIDENHAIN bringt Robotern jetzt Klartext bei. Damit können TNC-Anwender auch die Bewegungsabläufe des Roboters in ihrer Automatisierungszelle direkt über die Bedienoberfläche der HEIDENHAIN-Steuerung programmieren – ganz einfach per Teach-in und Übernahme ins NC-Programm als Klartext-Syntax. Richten Sie Ihre automatisierte Werkzeugmaschine flexibel ein und sparen Sie dabei Zeit. Entdecken Sie die einfache Bedienung in der Animation.

Die neuen Hardware-Varianten der TNC7

Drei Bildschirmgrößen, zwei Bedienfelder: Das TNC7 Portfolio bietet für jede Anwendung die passende Hardware-Variante und eine komfortable Touch-Bedienung an Full-HD-Monitoren mit 24“, 19“ oder 16“. Entscheiden Sie selbst, ob Sie lieber an einer kompletten Tastatureinheit oder an einem kompakten Maschinenbedienfeld arbeiten möchten. Sie profitieren auf jeden Fall von mehr Produktivität durch die typischen TNC7-Vorteile: intuitive Bedienung mit kontextsensitiver Anwenderunterstützung und innovativen Steuerungsoptionen wie MAS zum grafischen 6D-Einrichten, DCM zur dynamischen Kollisionsüberwachung oder OCM zum hochdynamischen Wirbelfräsen.

TNC7 basic: Die 3+2-Achs-Steuerung  

Die TNC7 basic rundet das HMI-Portfolio nach unten ab und tritt die Nachfolge der beliebten TNC 620 an. Natürlich bietet auch der 16“-Touchscreen der TNC7 basic eine Full-HD-Auflösung. Und wer besonders platzsparend arbeiten möchte, kann gerade auch die TNC7 basic mit dem auf die wesentlichen Funktionen reduzierten Maschinenbedienfeld kombinieren. Dabei verfügt der Anwender aber immer über das umfangreiche Optionenpaket mit den typischen TNC7-Funktionen, die das Arbeiten mit dem neuen Steuerungslevel von HEIDENHAIN so einfach, zeitsparend und prozesssicher machen.

OC 310: Der multifunktionale Override Controller

Zwei Potentiometer in einem multifunktionalen Bedienelement: Der neue Override Controller OC 310 erleichtert das Arbeiten an den TNC7-Steuerungen erheblich, denn der Anwender kann mit dem OC 310 Vorschub und Eilgang an einem neuartigen Bedienelement regeln. Unterstützt wird er dabei von der neuen Software-Funktion „Bedingter Stopp“. Damit kann der Anwender seine NC-Programme intuitiv, komfortabel und einhändig einfahren. Er definiert einfach Haltepunkte im NC-Programm, an denen die Steuerung während des Programmlaufs stoppt, z. B. vor einer Schwenkfunktion, beim Werkzeugwechsel oder beim Übergang vom Bearbeitungsvorschub in den Eilgang. Eine Erleichterung im Werkstattalltag ist auch die haptische Rückmeldung des Override Controllers durch Vibration. Die relevanten Ereignisse für diese Funktion kann der Anwender selbst definieren.

Prozesssicher fertigen, Ressourcen effizient nutzen
TCO und CO2 Footprint reduzieren mit HEIDENHAIN

Neu für Ihre Werkzeuge: VT 122
Das messende 3-in-1-Kamerasystem

3 Aufgaben, 1 intelligentes System von HEIDENHAIN: Die neue Kamera VT 122 mit der VTC-Software können Sie als Werkzeugvoreinstellgerät, Werkzeugmikroskop und zur visuellen Werkzeuginspektion einsetzen. Die Bilder direkt aus dem Maschinenraum bieten einen genauen Blick auf die Werkzeugschneiden und liefern valide Fakten zur ganzheitlichen Beurteilung von Werkzeugen. Die kombinierten smarten Features von Kamera und Software ermöglichen die automatisierte Vermessung von Länge und Durchmesser, Verschleißbreitenmessung und Werkzeugprüfung bis ins Detail – ganz ohne Umweg über ein Messlabor. Ihre Vorteile: Sie arbeiten schneller, produktiver und verfügen über eine automatisierte Dokumentation zu Werkzeugzustand und Verschleißentwicklung.

Prozesssicherheit zum Nachrüsten

Werkzeugbruch erkennen, Folgeschäden und Ausschuss vermeiden: Der induktive Werkzeugbruchsensor TD 110 von HEIDENHAIN übernimmt diese Aufgabe direkt im Maschinenraum vollintegriert in automatisierte Prozesse. Und kombiniert sie mit erheblichen Zeitvorteilen. Denn der TD 110 spart bei der Bruchprüfung bis zu 6 Sekunden – und das bei jedem Werkzeugwechsel.

Kennen Sie schon unsere Drehgeber mit Mehrwert für die Automatisierung und Robotik? Entdecken Sie den ECI 123 Splus mit integrierter Vibrationsanalyse und die Dual Encoder für Advanced Robotics!

Die Digitale Werkstatt von HEIDENHAIN

Software, Beratung und Services für den 360° Blick auf die Werkstatt

Neu für den StateMonitor:
Energiemonitoring und ERP-Anbindung

Maschinendaten erfassen, auswerten und visualisieren mit dem StateMonitor, der MDE-Software der Digitalen Werkstatt von HEIDENHAIN: So verschaffen Sie sich einen Echtzeitblick auf den Fertigungsstatus Ihrer CNC-Maschinen in der Werkstatt. Die neueste Software-Version bietet Ihnen jetzt weitere innovative Lösungen. So können Sie jetzt auch detaillierte Daten über die tatsächlichen Energieverbräuche bei elektrischer Energie, Druckluft und Prozesswasser perfekt auswerten und aus den gewonnenen Erkenntnissen Optimierungspotenziale ableiten. Die neue ERP-Anbindung sorgt für den automatischen Austausch von Daten mit übergeordneten ERP- und MES-Systemen. So verschafft der StateMonitor von HEIDENHAIN noch mehr Transparenz in der Werkstatt.

Der TNC Club

Ist Ihr Arbeitsgerät eine HEIDENHAIN-Steuerung? Dann sind Sie im TNC Club genau richtig! Hier tauschen Sie sich mit Experten aus, können sich mit Gleichgesinnten vernetzen und interessante und exklusive Schulungsangebote nutzen.
Erleben Sie, wie schnell und einfach Sie mit der intuitiven Bedienung und den aufgabenorientierten Funktionen der TNC7 und der neuen kompakten TNC7 basic für 3+2-Achsmaschinen zum perfekten Bearbeitungsergebnis kommen.

Lassen Sie sich beraten, wie Sie die Ressourcen in Ihrer Fertigung noch effizienter nutzen können:

  • Mit dem neuen messenden Kamerasystem VT 122 für die Werkzeugprüfung bis ins Detail
  • Mit dem Energiemonitoring für die Software StateMonitor
  • Mit dem Werkzeugbruchsensor TD 110

Denn was Sie prozesssicher macht, das macht Sie auch produktiv!

Für den schnellen Überblick: unsere Videothek

Noch mehr Technologien und innovative Lösungen für die Werkzeugmaschine

5-Achs-Bearbeitung

TNC-Steuerungen von HEIDENHAIN machen die 5-Achs-Bearbeitung einfach und prozesssicher. Entdecken Sie die Vorteile.
Mehr erfahren

Schleifen mit der TNC

In einer Aufspannung vom Schruppen bis zum perfekten Finish – mit den TNC-Funktionen für das Koordinatenschleifen von HEIDENHAIN kein Problem.
Mehr erfahren

Antriebsgeneration Gen 3

Intelligente Steuerungstechnik: modernste Schnittstellentechnik, verbesserte Leistungsdaten und gesteigerte Regler-Performance
Mehr erfahren

HEIDENHAIN ist umati Partner

Der StateMonitor unterstützt verschiedene Schnittstellen. Natürlich auch umati, das universelle Interface für Werkzeugmaschinen.
Mehr erfahren