하이덴하인은 기계 제조업체와 숙련된 기계 사용자에게 직관적이고 작업 중심적이며 맞춤이 가능한 새로운 기능을 제공하고 있습니다.
새로운 차원의CNC 컨트롤러 TNC7은 일회성 작업뿐 아니라 연속 생산, 단순한 슬롯은 물론 복잡한 윤곽가공, 기계 설정 및 프로그램 실행 등 초기 설계에서 공작물 완성까지 이르는 모든 단계에서 사용자를 지원합니다.
TNC7은 가공작업을 새로운 차원으로 끌어 올립니다.
TNC7의 새로운 사용자 인터페이스는 일상 업무를 최적화하여 빠르고 쉽게 결과를 얻을 수 있도록 설계되었습니다.
개별적인 문의로 자세히 알아보기
이번 기회에 전문가와의 상담으로 새로운 TNC7 컨트롤러에 대한 궁금증을 해결 하십시오.
문의하실 곳: +82 31 380 5200, info@heidenhain.co.kr
능동적, 편리성, 직관적
고도로 복잡한 애플리케이션의직관적인작동,
이제 터치스크린에서 직접 가능합니다.
표준 작업을 위한 많은 통합 솔루션으로 단순 반복 업무를 간결하게 하십시오.
사실, 이러한 아이디어를 기반으로 완전한 사용자 안내 시스템은 설계되었습니다!
예를들어, 새롭게 개발된 프로빙 사이클을 사용하면 측정 작업이 체계적으로 인도됩니다.
모든 가공 공정에 단계별 지원
TNC7을 사용하면 프로그래밍에서 프로그램 검증, 기계 설정에서 실제 가공에 이르기까지 모든 작업에서 더 쉽게 가공할 수 있습니다. TNC7은 초기 설계에서 완성된 공작물에 이르기까지 모든 단계에서 작업 중심적인 지원과 신중하게 설계된 솔루션을 제공합니다. 그래픽 프로그래밍 기능을 사용하십시오: 터치스크린에서 직접 공작물을 그리면 TNC7이 가장 빠른 컴퓨팅 속도로 도면을 대화형 프로그램(Klartext)로 변환합니다.
맞춤 가능한 사용자 인터페이스의 즐거움
TNC7은 맞춤 설정이 가능합니다: 즐겨찾기를 저장하고 대시보드 또는 작업공간에서 상태 정보가 표시되는 위치를 직접 결정할 수 있습니다. 전체 작업장, 별도의 팀 또는 개별 작업자에 대해 선택할 수 있습니다. 그렇게 하면 항상 그 순간에 무엇이 필요한지 정확히 알 수 있으므로 모든 단계에서 기계를 훨씬 쉽게 작동할 수 있습니다.