Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Virtuelle Messe | Werkzeugmaschine

Empower Manufacturing: Intelligente Systemlösungen 
für Werkzeugmaschinen und automatisierte Fertigungsprozesse

Höchste Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Performance – mit durchdachten Systemen und abgestimmten Komponenten aus der HEIDENHAIN GROUP.
Als Partner unterstützen wir Sie dabei, Ihre Fertigung effizienter, flexibler und zukunftssicher zu gestalten.

Spannende Neuheiten und Weiterentwicklungen
für Ihre Maschinen und Anlagen.

TNC7: Neue Funktionen für die Komplettbearbeitung

In Zukunft beherrschen die TNC7-Steuerungen auch Rundschleifen, Konturhobeln und Zylindermantelbearbeitung und runden die Möglichkeiten zur Komplettbearbeitung ab. Fräsen, Drehen und Schleifen stehen damit ohne Umspannen auf einer Maschine zur Verfügung. Die Zylindermantelbearbeitung können auch Anwender der TNC7 basic nutzen.

TNC7 select:
Die neue kompakte 5-Achs-Steuerung

Die TNC7 select erweitert das TNC7 Portfolio als Variante für die hochproduktive 5-Achs-Simultanbearbeitung in CAM-basierten Fertigungsworkflows. Die kompakte Steuerung bietet dafür die TNC7-typische Präzision und Performance bei einem passgenau optimierten Funktionsumfang.

vTNC7:
Das Programmiersystem mit KI

Die PC-Software vTNC7 zur Erstellung von NC-Programmen für die HEIDENHAIN Steuerungen hebt die aufgabenorientierte Anwenderunterstützung mit einem KI-Chatbot auf ein neues Niveau. Und bietet mit Feature Based Programming eine völlig neue Funktion, um aus CAD-Daten von 3D-Modellen automatisiert ein Klartext-Programm zu erstellen. Der neue Klartext-Konverter wandelt diese automatisch generierten NC-Programme so um, dass auch Vorgängersteuerungen der TNC7 ohne entsprechende Optionen sie abarbeiten können.

Visual Tool Check 1.6:
KI-basierte Verschleißmessung

Für die messende Kamera VT 122 bietet die neue Version 1.6 der Software Visual Tool Check in Zukunft eine KI-basierte Verschleißmessung. Sie automatisiert den bisher manuellen Prozess und ermöglicht eine schnellere Prozessdokumentation – ein entscheidender Vorteil nicht nur für Fertigungen in den Bereichen Medical und Aerospace. Damit sind VT 122 und Visual Tool Check eine wichtige Lösung, um beim ganzheitlichen Werkzeugmonitoring Zeit zu sparen und schnell zuverlässige Daten über den Zustand der Werkzeuge zu erhalten.

Lösungen zur Automatisierung, mit denen Sie
noch effizienter und agiler fertigen können.

Nutzen Sie die TNC auch für die Steuerung Ihrer Roboter

Sprechen Sie mit Ihrem Roboter KLARTEXT

Automatisierte Werkzeugmaschinen mit einem Palettensystem und einem Roboter zur Bestückung der Maschine sind aus der Werkstatt nicht mehr wegzudenken. Allerdings sind beide Systeme, Werkzeugmaschine und Roboter, autark und müssen über separate Steuerungen mit unterschiedlichen Programmiersprachen bedient werden. Das erfordert in vielen Fällen zwei Experten mit dem jeweiligen Know-how – bisher!

Denn HEIDENHAIN bringt Robotern jetzt Klartext bei. Damit können TNC-Anwender auch die Bewegungsabläufe des Roboters in ihrer Automatisierungszelle direkt über die Bedienoberfläche der HEIDENHAIN-Steuerung programmieren – ganz einfach per Teach-in und Übernahme ins NC-Programm als Klartext-Syntax. Richten Sie Ihre automatisierte Werkzeugmaschine flexibel ein und sparen Sie dabei Zeit. Entdecken Sie die einfache Bedienung in der Animation.

Kennen Sie schon unsere Drehgeber mit Mehrwert für die Automatisierung und Robotik? Entdecken Sie den ECI 123 Splus mit integrierter Vibrationsanalyse und die Dual Encoder für Advanced Robotics!

Prozesssicher fertigen und Ressourcen effizient
nutzen – mit HEIDENHAIN, Ihrem kompetenten
Systemanbieter
rund um die Werkzeugmaschine.

Prozesssicherheit zum Nachrüsten:

Die EMO-Aktion für den TD 110

Werkzeugbruch erkennen, Folgeschäden und Ausschuss vermeiden: Der induktive Werkzeugbruchsensor TD 110 von HEIDENHAIN übernimmt diese Aufgabe direkt im Maschinenraum vollintegriert in automatisierte Prozesse. Und kombiniert sie mit erheblichen Zeitvorteilen. Denn der TD 110 spart bei der Bruchprüfung bis zu 6 Sekunden – und das bei jedem Werkzeugwechsel.

Sie möchten von der Werkzeugbruchprüfung in Ihren bestehenden Maschinen profitieren? Dann nutzen Sie die TD 110 Nachrüstaktion zur EMO!

Die Digitale Werkstatt von HEIDENHAIN

Software, Beratung und Services für den 360° Blick auf die Werkstatt

Neu für den StateMonitor:
Energiemonitoring und ERP-Anbindung

Maschinendaten erfassen, auswerten und visualisieren mit dem StateMonitor, der MDE-Software der Digitalen Werkstatt von HEIDENHAIN: So verschaffen Sie sich einen Echtzeitblick auf den Fertigungsstatus Ihrer CNC-Maschinen in der Werkstatt. Die neueste Software-Version bietet Ihnen jetzt weitere innovative Lösungen. So können Sie jetzt auch detaillierte Daten über die tatsächlichen Energieverbräuche bei elektrischer Energie, Druckluft und Prozesswasser perfekt auswerten und aus den gewonnenen Erkenntnissen Optimierungspotenziale ableiten. Die neue ERP-Anbindung sorgt für den automatischen Austausch von Daten mit übergeordneten ERP- und MES-Systemen. So verschafft der StateMonitor von HEIDENHAIN noch mehr Transparenz in der Werkstatt.

Der TNC Club

Mitdenken, mitreden, mitgestalten: Das ist unser  Motto im TNC Club! Hier tauschen Sie sich mit Experten aus, können sich mit Gleichgesinnten vernetzen und interessante und exklusive Schulungsangebote entdecken.
 

Für den schnellen Überblick: unsere Videothek

Noch mehr Technologien und innovative Lösungen für die Werkzeugmaschine

5-Achs-Bearbeitung

TNC-Steuerungen von HEIDENHAIN machen die 5-Achs-Bearbeitung einfach und prozesssicher. Entdecken Sie die Vorteile.
Mehr erfahren

Schleifen mit der TNC

In einer Aufspannung vom Schruppen bis zum perfekten Finish – mit den TNC-Funktionen für das Koordinatenschleifen von HEIDENHAIN kein Problem.
Mehr erfahren

Antriebsgeneration Gen 3

Intelligente Steuerungstechnik: modernste Schnittstellentechnik, verbesserte Leistungsdaten und gesteigerte Regler-Performance
Mehr erfahren

HEIDENHAIN ist umati Partner

Der StateMonitor unterstützt verschiedene Schnittstellen. Natürlich auch umati, das universelle Interface für Werkzeugmaschinen.
Mehr erfahren