하나의 지능형 시스템에서 세 가지 역할을 결합한 새로운 VT 122 비전 시스템은 VTC 소프트웨어와 함께 도구 프리셋, 도구 현미경 및 시각 검사기의 역할을 처리합니다. 기계의 작업 범위에서 직접 얻은 이미지는 도구의 최첨단을 자세히 검사하고 전체적인 도구 평가에 필요한 정보를 제공합니다. 시스템의 스마트 카메라와 소프트웨어는 도구의 길이, 지름, 마모 폭을 자동으로 측정할 수 있습니다. 도구는 계측 실험실에 가지 않고도 검사할 수 있어 사용자가 자동화된 도구 착용 문서를 제공하면서 더 빠르게 작업할 수 있습니다.
노크온 손상과 스크랩을 피하면서 도구 파손을 감지합니다. HEIDENHAIN의 TD 110 공구 파손 감지기는 이 모든 작업을 기계 내부에서 수행하여 자동화된 프로세스에 원활하게 통합합니다. TD 110은 또한 시간을 절약하여 공구 교체 시 최대 6초 더 빠르게 파손 검사를 수행합니다.
혁신적인 트루 이미지 기술이 적용된 HEIDENHAIN의 엔코더는 응축 및 기타 액체 오염에 노출되더라도 공작 기계 내부에서 명확한 눈금 판독을 보장합니다. 많은 경우 HEIDENHAIN LC 및 LB 선형 엔코더와 RCN 각도 엔코더는 퍼지 공기 없이도 높은 정확도의 위치 값을 안정적으로 제공할 수 있습니다. 보다 간소화된 퍼지 공기 시스템을 통해 사용자는 폐쇄 루프 위치 피드백, 99% 더 적은 탄소 발자국, 훨씬 낮은 시스템 비용을 동시에 누릴 수 있습니다.
탐색하는 데 소요되는 시간을 줄여 사용 가능한 절단 시간을 늘리세요. 최대 3000mm/분의 높은 탐침 피드를 특징으로 하는 TS 460 공작물 터치 프로브는 공작물 설정 및 공정 중 검사를 가속화할 수 있습니다 측정 전에 탐침 표면에서 칩을 제거하는 내장 블로워를 통해 일관되게 정확한 탐침이 지원됩니다. TS 460은 비용이 많이 드는 손상을 방지하고 터치 프로브를 열적으로 분리하는 신뢰할 수 있는 충돌 방지 기능도 갖추고 있습니다.
HEIDENHAIN 디지털 샵 플로어의 머신 데이터 수집 소프트웨어인 StateMonitor를 사용하여 머신 데이터를 수집, 평가 및 시각화할 수 있습니다. StateMonitor는 CNC 기계의 생산 상태에 대한 실시간 인사이트를 제공합니다. 새로운 버전의 소프트웨어에는 더욱 혁신적인 솔루션이 포함되어 있습니다: 에너지 모니터링 기능은 기계의 전력, 압축 공기 및 공정수 소비량에 대한 상세한 데이터를 분석하여 최적화 잠재력을 식별할 수 있게 해줍니다. 그리고 새로운 ERP 인터페이스 기능은 상위 ERP 및 MES 시스템과의 자동 데이터 공유를 보장하여 운영 가시성을 향상시킵니다.
HEIDENHAIN의 디지털 트윈은 정확한 디지털 모델입니다. 프로그래밍 스테이션에 설치하면 마치 기계 앞에 서 있는 것처럼 사무실에서 NC 프로그램을 만들 수 있습니다. 완성된 NC 프로그램은 시뮬레이션된 기계 조건에서 안전하게 테스트할 수 있어 충돌, 프로그램 중단 및 기계 다운타임을 피할 수 있습니다. 매장으로 돌아가면 생산성이 향상되고, 설치 속도가 빨라지며, 공정 신뢰성이 향상될 것입니다.
하이덴하인의 디지털 작업 현장은 전체 생산 작업을 디지털화하기 위한 하드웨어, 소프트웨어, 컨설팅 및 서비스를 번들로 제공합니다. 이러한 솔루션은 필요에 따라 결합할 수 있으며 클라우드 컴퓨팅이 필요하지 않습니다. 작업 현장 프로세스에 대한 하이덴하인의 전문성을 기반으로 하는 디지털 작업 현장은 중소기업에 초기 견적부터 품질 관리 및 배송에 이르기까지 프로세스에 대한 360° 디지털 보기를 제공합니다.
하이덴하인 자동화 솔루션은 범용 공구 및 공작물 자동화를 위한 모듈식 시스템입니다. 자동화 장비 운영자는 복잡한 교육 없이 자동화 솔루션을 직관적으로 제어할 수 있습니다. 기계 제조업체와 자동화 제공업체는 현장에서 입증된 솔루션의 구성 요소와 유연한 적응성을 높이 평가합니다.
하이덴하인 OPC UA NC Server는 공작기계를 네트워크 구성된 생산에 안전하게 통합할 수 있는 표준화되고 플랫폼과는 독립적으로 운영되는 통신 인터페이스입니다. 이 제품은 툴 프리세터와 StateMonitor처럼 작업장의 하이덴하인 컨트롤러와 기타 장비와 네트워크 구성되므로, 하드카피 발생 없이 신뢰할 수 있는 공정을 보장하고, 시간을 절약합니다. 귀사를 위한 장점: