Virtual trade show | Machine tool

HEIDENHAIN at EMO 2025: 제조 역량 강화

공작 기계 및   자동화 제조 프로세스를 위한 지능형    시스템솔루션  자동화제조프로세스

엄격하게 설계된 시스템과 HEIDENHAIN 그룹의 원활한 통합 구성 요소를 통해 탁월한 정확성, 신뢰성 및 성능을 경험하세요.
저희와협력하시면귀사의제조를더욱효율적이고민첩하며미래에대비할있도록만들어드립니다.

9 22일에서 26일까지

HEIDENHAIN 메인전시장: 9, 부스 E54   |   TNC 클럽라운지: 9, 부스 F62

발견하세요 새로이 개선된
당신의 머신을 위한 솔루션을

TNC7: 일체형 가공을 위한 새로운 기능

원통형 연삭, 성형 및 원통 표면 가공은 TNC7 컨트롤의 레퍼토리에 합류하여 일체형 밀링, 회전 및 연삭 기능을 완성할 것입니다. 실린더 표면 가공은 TNC7 베이직 사용자도 사용할 수 있습니다.

새로운 TNC7은 교육 및 기계 업그레이드를 위해 사용됩니다

EMO 2025에서 출시되는 TNC7 Go는 직업 훈련 센터와 기존 기계에 직관적이고 미래에 대비할 수 있는 TNC7 사용자 인터페이스를 제공합니다. 스트레이트 컷 컨트롤로서 TNC7 고는 HEIDENHAIN TNC 128의 차세대 후속 모델입니다. 특히 주목할 만한 점은 새로운 "그래픽 위치 지정" 기능입니다.

AI를 탑재한 vTNC7 프로그래밍 시스템의 데뷔

AI 챗봇 및 기타 혁신적인 기능을 갖춘 새로운 PC용 vTNC7 소프트웨어는 NC 프로그램 생성과 업무 중심의 사용자 지원을 한 단계 더 발전시키고 있습니다. Feature-Based Programming을 사용하여 3D 모델의 CAD 데이터를 기반으로 Klartext 프로그램을 자동으로 생성할 수 있습니다. 새로운 Klartext 변환기를 사용하면 필요한 소프트웨어 옵션이 없는 TNC7 이전 HEIDENHAIN 컨트롤에서 이러한 프로그램을 실행할 수 있습니다.

Visual Tool Check 1.6: AI 기반 측면 마모 측정

VT 122 카메라용으로 개발된 새로운 Visual Tool Check 1.6은 AI 기반 측면 마모 측정을 가능하게 하여 수동 검사 작업을 자동화하는 동시에 항공우주 및 의료 기술과 같은 산업에서 더 빠른 프로세스 문서화를 가능하게 합니다. VT  122 카메라와 Visual Tool Check 소프트웨어는 전체적인 툴 모니터링을 위한 시간 절약 솔루션입니다.

자동화 솔루션 더욱
빠르고 효율적인 제조를 위해

TNC 컨트롤로 로봇 제어하기

KLARTEXT으로 로봇과 대화하기

팔레트 시스템과 기계 관리 로봇을 갖춘 자동화된 공작 기계는 매장에서 필수적인 자본 자산이 되었습니다. 하지만 로봇과 공작 기계는 서로 다른 프로그래밍 언어가 필요한 별도의 시스템이며, 종종 이에 익숙한 두 명의 전문가가 필요합니다. 지금까지는 그랬죠!

HEIDENHAIN은 로봇이  Klartext를 이해할 수 있는 방법을 찾았습니다. HEIDENHAIN TNC 컨트롤 사용자는 TNC 사용자 인터페이스 내에서 원하는 동작을 가르치고 NC 프로그램에 Klartext 코드로 저장하여 기계를 돌보는 로봇을 프로그래밍할 수 있습니다. 이것은 시간을 절약하고 기계 설정 중에 더 다재다능한 자동화를 가능하게 합니다. 동영상을 통해 더 자세히 알아보십시오.

자동화 및 로봇 공학에 대한 부가 가치가 있는 저희 엔코더에 대해 알고 계신가요? 진동 평가가 통합된 ECI 123 S플러스와 고급 로봇 공학용 듀얼 엔코더를 만나보세요!

더  신뢰 가능하며   효율적인  제조
HEIDENHAIN을 통해, 당신의 유능한
머신 툴 솔루션을 위한 시스템 공급업체

보도자료 읽기

툴을 위한 새로운 솔루션: VT 122
3-in-1 측정 카메라

하나의 지능형 시스템에서 세 가지 역할을 결합한 새로운 VT 122 비전 시스템은 VTC 소프트웨어와 함께 도구 프리셋, 도구 현미경 및 시각 검사기의 역할을 처리합니다. 기계의 작업 범위에서 직접 얻은 이미지는 도구의 최첨단을 자세히 검사하고 전체적인 도구 평가에 필요한 정보를 제공합니다. 시스템의 스마트 카메라와 소프트웨어는 도구의 길이, 지름, 마모 폭을 자동으로 측정할 수 있습니다. 도구는 계측 실험실에 가지 않고도 검사할 수 있어 사용자가 자동화된 도구 착용 문서를 제공하면서 더 빠르게 작업할 수 있습니다.

프로세스 신뢰성을 향상시키는 개조

노크온 손상과 스크랩을 피하면서 도구 파손을 감지합니다. HEIDENHAIN의 TD 110 공구 파손 감지기는 이 모든 작업을 기계 내부에서 수행하여 자동화된 프로세스에 원활하게 통합합니다. TD 110은 또한 시간을 절약하여 공구 교체 시 최대 6초 더 빠르게 파손 검사를 수행합니다.

HEIDENHAIN의 디지털 숍 플로어

작업장의 360° 뷰를 위한 소프트웨어, 컨설팅 및 서비스

StateMonitor의 새로운 기능:
에너지 모니터링 및 ERP 인터페이스

HEIDENHAIN 디지털 샵 플로어의 머신 데이터 수집 소프트웨어인 StateMonitor를 사용하여 머신 데이터를 수집, 평가 및 시각화할 수 있습니다. StateMonitor는 CNC 기계의 생산 상태에 대한 실시간 인사이트를 제공합니다. 새로운 버전의 소프트웨어에는 더욱 혁신적인 솔루션이 포함되어 있습니다: 에너지 모니터링 기능은 기계의 전력, 압축 공기 및 공정수 소비량에 대한 상세한 데이터를 분석하여 최적화 잠재력을 식별할 수 있게 해줍니다. 그리고 새로운 ERP 인터페이스 기능은 상위 ERP 및 MES 시스템과의 자동 데이터 공유를 보장하여 운영 가시성을 향상시킵니다.

빠르게 훑어보기: 동영상 모음

공작기계를 위한 훨씬 더 많은 기술과 혁신적인 솔루션

5축가공

HEIDENHAIN의 TNC 제어로 5축 가공 작업을 쉽고 안정적으로 수행할 수 있습니다. 장점 알아보기
자세히 알아보기

TNC를 이용한 연삭

한 번의 설정으로 러핑에서 완벽한 마무리까지 : HEIDENHAIN의 지그 연삭을 위한 TNC 기능으로 쉽게 해결하세요.
자세히 알아보기

3세대 드라이브

최첨단 인터페이스 기술, 향상된 사양 및 향상된 컨트롤러 성능을 갖춘 HEIDENHAIN의 3세대 드라이브.
자세히 알아보기

우마티 파트너 HEIDENHAIN

StateMonitor는 많은 인터페이스를 지원합니다. 세계적인 머신-공구 인터페이스인 우마티를 자연스럽게 포함합니다.
자세히 알아보기