Virtual trade show | 机床行业网站

HEIDENHAIN亮相CCMT展会:赋能生产制造

智能化的系统解决方案可用于机床和自动化的生产过程

体验HEIDENHAIN集团所设计开发的坚固耐用系统和一体化零部件的突出特点,即超高的精度、可靠性和工作性能。
选择与我们合作,让生产效率更高、更敏捷并从容应对未来挑战。

421日至25

W4号展馆,W4-A001号展位 

TNC7:
全新功能助力同台机床上完整加工

外圆磨削、成形和圆柱面加工功能将成为TNC7数控系统的组成部分,再次增强在同台机床上铣削、车削和磨削的加工能力。TNC7 basic用户同样可以使用圆柱面加工功能。

TNC7 select:
全新紧凑型5轴数控系统

TNC7 select是TNC7数控系统平台中的新款产品,专用于以CAM为生产流程的高生产力5轴联动加工应用。这款紧凑型数控系统不仅提供经典TNC7数控系统的高精度和高性能,而且提供与其匹配的功能。

搭载AI人工智能的
vTNC7编程系统首次亮相

全新计算机软件vTNC7提供AI聊天机器人和其它创新功能,在与用户对话中编程NC数控程序,提供任务式支持,用户的辅助功能也更周到。基于几何特征的编程功能允许用户从3D模型的CAD数据自动生成Klartext对话式程序。然后,通过全新的Klartext Converter转换这些程序,以在TNC7版本之前、缺乏所需软件选装项的HEIDENHAIN数控系统上运行。

Visual Tool Check 1.6:
AI人工智能驱动的刀面磨损测量

全新Visual Tool Check软件1.6版为VT 122摄像头的配套软件,可基于AI人工智能测量刀面磨损,可将手动检测操作自动化,同时可将检测过程快速文档化,满足航空航天和医疗器械等行业的要求。VT 122摄像头和Visual Tool Check软件解决方案节省时间,刀具监测更全面。

自动化解决方案让生产
更敏捷和更高效

在TNC数控系统上控制机器人

使用KLARTEXT对话式编程语言与机器人交流

配托盘交换系统和机床上下料机器人的自动化机床已成为车间不可或缺的设备。机器人和机床都需要运行自己的独立控制系统编程语言,因此常常需要熟悉其系统的两名专家。现在!

HEIDENHAIN的Klartext对话式编程语言已支持机器人。HEIDENHAIN TNC数控系统的用户可通过机器人所需运动的示教,在TNC数控系统的用户界面上编程机器人上下料程序,而且将其在NC数控程序中保存为Klartext代码。节省时间,并在机床安装期间实现灵活通用的自动化系统。更多信息,请观看视频。

自动化和机器人获益于编码器所提供的高附加值,您知道吗? 详细了解ECI 123 Splus,配振动评估功能和双编码器,高级机器人的理想选择!

可靠和更高效的生产 HEIDENHAIN值得信赖,
强大的系统级机床解决方案供应商

增配刀具破损检测能力,提高过程可靠性

检测刀具破损,同时避免碰撞损坏和废品。HEIDENHAIN的TD 110刀具破损检测器可在机床加工区内执行全部检测,并可无缝集成在自动化工艺中。TD 110还能节省时间,每次换刀时可节省破损检测时间达六秒钟。

海德汉的数字车间
软件、咨询和服务,车间的360°全景监测

StateMonitor新功能:
能耗监测和ERP接口

在HEIDENHAIN Digital Shop Floor中,StateMonitor机床数据采集软件采集、评估和可视化机床数据。透过StateMonitor,您可实时洞察CNC数控机床的生产状态。新版StateMonitor软件还提供更多创新解决方案:能耗监测,用其详细分析机床能耗、压缩空气能耗和切削液消耗,发现节能潜力。新增ERP接口,可与上位ERP和MES系统自动交换数据,提高工作状态可视性。

For a fast overview: our video library

更多机床专用技术和创新解决方案

五轴加工

海德汉TNC数控系统简化5轴加工操作和提高加工可靠性。更多优点。
更多信息

TNC磨削功能

一次装夹从粗加工到最终精加工:海德汉TNC坐标磨削功能值得信赖。
更多信息

Gen 3驱动器

海德汉Gen 3驱动器提供先进的接口技术、卓越的技术性能和高性能的控制单元。
更多信息

海德汉,umati的合作伙伴

“状态监控”支持许多接口。当然包括通用型机床接口umati。
更多信息